Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194597
Modellcode: CI44-S60-250/3-8D02

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. D02 Verteilergehäuse 8x D02, MB 250 A, 3-polig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse D02
Katalognummer
194597
EAN
9010238058996
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
6.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CI44-S60-250/3-8D02

Delivery program

Typ
Bestückte Gehäuse Verteilergehäuse Sicherungs-Gehäuse xEnergy Safety Ci
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
400 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V
Sicherungsstrom - max.
50 A (D02/E18)
Abgesicherte Stromkreise
8 x 3-polig
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
50 A
Bemessungsbetriebsstrom
50 A

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Komplettgerät
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
Sonstige
Gehäusetiefe
225 mm
Gehäusehöhe
375 mm
Gehäusebreite
375 mm
Schutzart
IP65
Sonstige
Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
D02
Sicherungsgröße - max.
50 A
Abdeckung/Tür Typ
Transparent, ohne Griffbefestigungen

Additional information

Funktionen
Bestückte Gehäuse
D02-Reiter-Sicherungssockel auf Sammelschienen-System 60 mm
Besondere Merkmale
D02-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 8x D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienen-System 250 A, Abdeckung für Berührungsschutzabdeckung inklusive Abdeckung ohne Griffbefestigung Gehäuseober- und -unterseite offen Seitenwände ausschlagbar, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten mit CU-Schienen L1/L2/L3: 20 x 5 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät mit Schubladen und Blinkfunktion, ohne Sicherungen und Schraubkappe
Geeignet für
D02-Reiter-Sicherungssockel auf Sammelschienen-System 60 mm
Benutzt mit
Bestückte Gehäuse
Verteilergehäuse für Sicherungen
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.