Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. D02 Verteilergehäuse 8x D02-LTS, MB 400 A, 3-polig
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse D02
|
| Katalognummer |
194601
|
| EAN |
9010238059030
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
8.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CI44-S60-400/3-8D02-LTS
|
| Typ |
Bestückte Gehäuse Verteilergehäuse Sicherungs-Gehäuse xEnergy Safety Ci
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betriebsspannung |
400 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 V
|
| Sicherungsstrom - max. |
50 A (D02/E18)
|
| Abgesicherte Stromkreise |
8 x 3-polig
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
50 A
|
| Gerätetyp |
Komplettgerät
|
| Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte |
mit Sicherungslasttrennschalter
|
| Gehäusetiefe |
225 mm
|
| Gehäusehöhe |
375 mm
|
| Gehäusebreite |
375 mm
|
| Schutzart |
IP65
Sonstige |
| Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz) |
D02
|
| Sicherungsgröße - max. |
50 A
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Transparent, ohne Griffbefestigungen
|
| Ausstattung: |
Fehlerschutz
|
| Funktionen |
Bestückte Gehäuse
D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienen-System 60 mm |
| Besondere Merkmale |
D02-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 8x D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienensystem 400 A, Abdeckung für Berührungsschutzabdeckung inklusive Abdeckung ohne Griffbefestigung Gehäuseober- und -unterseite offen Seitenwände ausschlagbar, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten mit CU-Schienen L1/L2/L3: 20 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät mit Schubladen und Blinkfunktion, ohne Sicherungen
|
| Geeignet für |
D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienen-System 60 mm
|
| Benutzt mit |
Verteilergehäuse für Sicherungen
xEnergy Safety Ci Bestückte Gehäuse |