Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194615
Modellcode: CI44E-150-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, +Vorprägungen, RAL7035, HxBxT=375x375x175mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
194615
EAN
9010238059238
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.926 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
Modellcode
CI44E-150-RAL7035

Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Als Verteilergehäuse mit Tür umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Benutzt mit
Eaton Schalt -und Schutzgeräte

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Lichtgrau (RAL 7035, Abdeckung)
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse xEnergy Safety Ci

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C
Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)

Technical data - electrical

Stromkreisintegrität
Keine

Technical data - mechanical

Chemische Beständigkeit
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
Abdeckung
Schutzart
IP65
IK10
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Material
halogenfrei
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Einbautiefe bei Montageplatte
150 mm
Anzahl Rohreinlässe
100
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
150 mm
Interne Tiefe
150 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
48 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
27 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
26 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
54 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
51 W

Produktspezifikation exportieren