Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194693
HNC-25/4/003

Eaton Moeller series xPole - HNC RCCB. HNC, 4-polig, In: 25 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,03 A, Typ AC, für Wohn- und Gewerbegebäude

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - HNC RCCB
Katalognummer
194693
EAN
9010238060838
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.298 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
Modellcode
HNC-25/4/003

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Fehlerstromschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Besondere Merkmale
Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Benutzt mit
Fehlerstromschutzschalter
HNC
Typ Wechselstrom

cLieferprogramm

Stromstärkewert
25 A
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole Home – Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich
Fehlerstromwert
30 mA
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Bemessungskurzschlussfestigkeit
6 kA
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Ausschaltzeit
unverzögert
Typ
  • HNC
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,1 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A

Technische daten - elektrisch

Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
AC
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
45 mm
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Schutzart
IP20
Montagemethode
DIN-Schiene
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.