Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194807
Modellcode: HL-B63/3N

Eaton Moeller series xPole – HL/HL-HX LS-Schalter. HL, xPole Home, 3-polig + N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
Katalognummer
194807
EAN
9010238062917
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.456 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
HL-B63/3N

Delivery program

Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole Home – Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
63 A
Typ
  • HL
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbautiefe
44 mm
Schutzart
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
17,7 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Geeignet für
Unterputzmontage
Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
HL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.