Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltstecker 12A, R/L/C/LED, EMS, BS
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
|
| Katalognummer |
195170
|
| EAN |
9010238075528
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100.3 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
122 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CSAP-01/G5-12E
|
| Betätigungsfunktion |
Schalten
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Stromstärke |
12 A
|
| Betriebsart Bussystem |
Sonstiges
|
| Produkttyp Bussystem |
Stellantrieb
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
196 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
253 V
|
| Schaltstrom - max. |
16 A
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Ausgangsleistung |
2760 W
|
| Schaltleistung - max. |
2760 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Montageart |
Eingesteckt
Oberflächenmontiert (Putz) |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Vor Ort-/Handbedienung
Funk bidirektional |
| Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Anzeige |
| Geeignet für |
C-Last
|