Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195334
Modellcode: BPZ-KC-2/35N-ALU

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock 2 x 35 mm², 270 A Cu / 240 A AI, N

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic terminal block
Katalognummer
195334
EAN
9010238092082
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
45.6 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
43.2 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KC-2/35N-ALU

Delivery program

Stromstärke
135 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Klemmstellen je Pol
2
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.