Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock 2 x 95 mm², 500 A Cu / 440 A AI, N
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic terminal block
|
| Katalognummer |
195347
|
| EAN |
9010238092204
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
41 mm
|
| Produktgewicht |
0.121 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-KC-2/95N-ALU
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Stromstärke |
250 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max. |
70 mm²
|
| Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min. |
70 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
95 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
95 mm²
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
2
|