Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195352
BPZ-KC-2/150-ALU

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock 2 x 150 mm², 640 A Cu / 580 A AI

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Klemmenblock
Katalognummer
195352
EAN
9010238092259
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.168 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KC-2/150-ALU

Weitere Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Stromstärke
320 A
Polzahl
1-polig

Technical data - mechanical

Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
120 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
120 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
150 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
150 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.