Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195358
Modellcode: BPZ-KC-2/240-ALU

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock 2 x 240 mm², 850 A Cu / 760 A AI

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic terminal block
Katalognummer
195358
EAN
9010238092310
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
108 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.355 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KC-2/240-ALU

Delivery program

Stromstärke
425A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Klemmstellen je Pol
2
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
240 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
240 mm²

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.