Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock 2 x 240 mm², 850 A Cu / 760 A AI, N
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic terminal block
|
| Katalognummer |
195359
|
| EAN |
9010238092327
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
108 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.355 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-KC-2/240N-ALU
|
| Stromstärke |
425A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
2
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
240 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
240 mm²
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|