Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195993
XLSR31665

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1600 x 650mm, IP31, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
195993
EAN
9008790951626
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
10.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSR31665

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.