Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196019
Modellcode: XLSR416135

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1600 x 1350mm, IP42, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196019
EAN
9008790951879
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
1257 mm
Produktgewicht
32.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSR416135

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
40 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.