Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196046
XLSD3L1885

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, Scharniere links, HxB = 1800 x 850mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196046
EAN
9008790952104
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
842 mm
Produktgewicht
27.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD3L1885

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.