Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196099
XLSD4R168

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1600 x 800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196099
EAN
9008790952623
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1540 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
26.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD4R168

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.