Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196104
XLSD4R186

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1800 x 600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196104
EAN
9008790952661
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
22.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD4R186

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.