Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, zwei Flügel, HxB = 1600 x 1350mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196111
|
| EAN |
9008790952739
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
1540 mm
|
| Produktbreite |
695 mm
|
| Produktgewicht |
38.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSD5GD16135
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Schutzart |
IP55
NEMA 4X |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
|