Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196121

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP31, für B x T = 800 x 300 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196121
EAN
9008790952838
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
182 mm
Produktbreite
707 mm
Produktgewicht
3.83 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST383

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.