Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196127
XLST3654

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 650 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196127
EAN
9008790952890
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
282 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
3.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3654

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.