Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196129
XLST3655

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 650 x 500 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196129
EAN
9008790952913
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
382 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
4.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3655

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.