Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196138
XLST483

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP42, für B x T = 800 x 300 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196138
EAN
9008790953002
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
182 mm
Produktbreite
707 mm
Produktgewicht
4.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST483

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.