Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196162
XLST4125

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP42, für B x T = 1200 x 500 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196162
EAN
9008790953248
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
382 mm
Produktbreite
1107 mm
Produktgewicht
9.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST4125

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.