Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196171
XLST5F38

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 300 x 800mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196171
EAN
9008790953330
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
682 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
1.63 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5F38

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.