Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196172
XLST5F658

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 650 x 800mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196172
EAN
9008790953347
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
682 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
3.91 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5F658

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.