Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196176
Modellcode: XLST3F654

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 650 x 400mm, IP30, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196176
EAN
9008790953385
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
282 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3F654

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.