Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196181
XLST3A38

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 300 x 800mm, IP30, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196181
EAN
9008790953439
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
682 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
2.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3A38

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.