Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196189
XLABF30

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, Klemmbügel für 2x 30 x 10 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196189
EAN
9008790953507
Produkt Länge/Tiefe
30.1 mm
Produkthöhe
92.5 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLABF30

Produktspezifikationen

Nennstrom - max.
1285 A
Schienenabstand
185 mm
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.