Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196191
XLABF50

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, Klemmbügel für 2x 50 x 10 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196191
EAN
9008790953521
Produkt Länge/Tiefe
30.1 mm
Produkthöhe
132.5 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLABF50

Produktspezifikationen

Nennstrom - max.
1600 A
Schienenabstand
185 mm
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.