Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196199
Modellcode: XLPBT62

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung für Hauptsammelschiene, Sammelschienen oben, B x T 200 x 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196199
EAN
9008790953606
Produkt Länge/Tiefe
464 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.63 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPBT62

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.