Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196202

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für horizontale Sammelschiene oben, Feldtiefe = 600

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196202
EAN
9008790953620
Produkt Länge/Tiefe
466 mm
Produkthöhe
13.5 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLASRD6

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.