Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196205
XLASRW6

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montagesatz, Horizontale Sammelschiene oben, Höhe = 200, Breite=600

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196205
EAN
9008790953651
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
491 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLASRW6

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Einbausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.