Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196208
Modellcode: XLASRW10

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montagesatz, Horizontale Sammelschiene oben, Höhe = 200, Breite=1000

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196208
EAN
9008790955563
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
891 mm
Produktgewicht
0.759 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLASRW10

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Metall
Ausführung
Bausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.