Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196221
XLASRD6S

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für Montageseitenwand, Feldtiefe = 600

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196221
EAN
9008790953798
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
50.5 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLASRD6S

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Montagesteg

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.