Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Horizontale Unterteilung, universal für Modulbreite 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196223
|
| EAN |
9008790953811
|
| Produkt Länge/Tiefe |
450.5 mm
|
| Produkthöhe |
18.5 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLPUH4
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Grau
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3b |