Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196231
XLMMPA8

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für ACBs/Lasttrennschalter für 800 mm Modulbreite

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196231
EAN
9008790953897
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
87.5 mm
Produktbreite
721 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMMPA8

Produktspezifikationen

Merkmale
Gelocht
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.