Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196237
Modellcode: XLMFA16W8

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für IZMX16, ausfahrbar, HxB= 500 x 800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196237
EAN
9008790953958
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMFA16W8

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.