Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196258
XLPA16B4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung, ACB-Modul, Breite 400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196258
EAN
9008790954047
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
321 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPA16B4

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.