Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196259
XLPA16B6

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung, ACB-Modul, Breite 600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196259
EAN
9008790954054
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPA16B6

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.