Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196318
XLPTD4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung, 4

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196318
EAN
9008790954429
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPTD4

Produktspezifikationen

Farbe
Zink
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Metall
Ausführung
Einbausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.