Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196320
Modellcode: XLPCG

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung, ACB-/MCCB-Modul

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196320
EAN
9008790954443
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPCG

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Farbe
Grau
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Plastik
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.