Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196332
XLMFGV056

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild, belüftet, HxB= 50 x 600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196332
EAN
9008790954559
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
598 mm
Produktbreite
323 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMFGV056

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.