Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196343
XLMFGV058

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild, belüftet, HxB= 50 x 800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196343
EAN
9008790954665
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
598 mm
Produktbreite
523 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMFGV058

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.