Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196383
Modellcode: XLMMSH14

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter, HxB 100 x 400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196383
EAN
9008790955044
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
299.5 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMMSH14

Produktspezifikationen

Merkmale
Gelocht
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.