Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196404
Modellcode: XLMMSH54

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter, HxB 500 x 400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196404
EAN
9008790955259
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
494 mm
Produktbreite
299.5 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMMSH54

Produktspezifikationen

Merkmale
Perforiert
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.