Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196419
XLFGV220

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für Sammelschienen, belüftet, HxB= 1400-2000 x 200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196419
EAN
9008790955402
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
1304.5 mm
Produktbreite
198 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFGV220

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.