Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196422
XLFS16

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für Kabelkanal 75 mm, vertikal für Feldhöhe 1600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196422
EAN
9008790955433
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
1508 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFS16

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.