Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196429
XLAD40

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger (komplett) für 2 x 40 x 10 mm, D

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196429
EAN
9008790955501
Produkt Länge/Tiefe
279 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.87 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLAD40

Produktspezifikationen

Nennstrom - max.
1600 A
Schienenabstand
60 mm
Polzahl
4-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.