Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196842
CWIZ-01/71

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe 1-fach, glänzend, weiß, 2 Szenen A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
196842
EAN
9008790992407
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
68 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-01/71

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Abtastbares Symbol/barrierefrei
Aufdruck/Kennung
Verschiedene Symbole
RAL-Nummer (Akin)
9003
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Weiß
weiß
Ausführung
einteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.