Eaton Schaltschrankzubehör. Analoger Lichtintensitätsschalter, DIN-Schiene 1 TE, 1 Schließer, externer Lichtsensor Aufbaumontage, 2-2000 Lux
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
196845
|
| EAN |
9008790990410
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65.5 mm
|
| Produkthöhe |
85.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.121 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
SRSD1NOW
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Einstellbereich Helligkeitswert - max. |
2000 lx
|
| Einstellbereich Helligkeitswert - min. |
2 lx
|
| Leiterlängen-Lichtsensor - max. |
50 m
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0.8 W
|
| Glühlampenlast - max. |
2600 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
2300 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
2300 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
730 VA
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Schutzart |
IP55
|
| Bemessungsschaltstrom |
16 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0.3 W
|
| Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max. |
10 A
|
| Schaltleistung LED - max. |
350 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
65.5 mm
|
| Schutzart (Lichtsensor) |
IP54
|
| Montageart (Lichtsensor) |
Wandoberflächenmontage
|
| Schutzart (Lichtsensor) |
II
|