Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196846
SRSW1NOW

Eaton Schaltschrankzubehör, Analoger Lichtintensitätsschalter, Wandmontage, 1 Schließer, Integrierter Lichtsensor, 2 bis 100 Lux / 100 bis 2000 Lux

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
196846
EAN
9008790990427
Produkt Länge/Tiefe
49.4 mm
Produkthöhe
118.4 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.177 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SRSW1NOW

Produktspezifikationen

Montageart
Aufputzmontage
Merkmale
halogenfrei
Ausstattung:
Automatische Nachtabschaltung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Ansprechhelligkeit - max.
2000 lx
Ansprechhelligkeit - min.
2 lx
Nennspannung - max.
230 V
RAL-Nummer (Akin)
9010
Oberflächenausführung
Matt
Schutzart
IP55
Schaltstrom der ohmschen Last - max.
16 A
Schaltleistung LED - max.
600 W
Schaltleistung - max.
2300 W
Sensordurchmesser
0 mm
Ausschalthelligkeit - max.
2000 lx
Ausschalthelligkeit - min.
2 lx
Einschaltverzögerung
100 s
Ausschaltverzögerung
100 s
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-35 °C
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Farbe
Weiß
transparent
Materialqualität
Thermoplastik
Sensortyp
Lichtsensor eingebaut
Kontakte
1 Schließer
Material
Kunststoff
Geeignet für
C-Last

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.